Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

OP-HGZ144D49V

115F0408

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ144-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)16.21 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella13980 m³/h
JännitekoodiV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]380/3/60
KuvausOP-HGZ144D49V
KylmäaineetR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiQ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.25 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ144D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)24.34 kW
Model numberOP-HGZ144D49V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]400 V
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]600 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella500 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella600 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella3.50 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D49
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino262 Kilogram
Nettopaino244 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm