Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-HJZ019D49N

115F0369

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ19-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella2400 m³/h
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiN
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/60
KuvausOP-HJZ019D49N
KylmäaineetR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D49N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)2.73 kW
Model numberOP-HJZ019D49N
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]355 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella200 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella240 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.10 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D49
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino69 Kilogram
Nettopaino60 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm