Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

OP-HJZ022D39V

115F0275

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ022-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella2400 m³/h
JännitekoodiV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]380/3/60
KuvausOP-HJZ022D39V
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ022D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)3.58 kW
Model numberOP-HJZ022D39V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]400 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]355 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella200 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella240 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.10 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D39
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]4.0 L
VersioD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino64 Kilogram
Nettopaino55 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm