OP-HJZ019D39N
115F0269
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
115F0269
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MTZ019-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.85 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 2400 m³/h |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kuvaus | OP-HJZ019D39N |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lauduttimen tyyppi | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.62 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ019D39N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 2.73 kW |
| Model number | OP-HJZ019D39N |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 355 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 200 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 240 W |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.10 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Samankaltainen tuote | 115N0269 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | HBPMBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ D39 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 4.0 L |
| Versio | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 64 Kilogram |
| Nettopaino | 55 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 277.2 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |