OP-HGM080D49Q
115F0259
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60
115F0259
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MT080-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 8800 m³/h |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 200 V |
| Jännitekoodi | Q |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/3/60 |
| Kuvaus | OP-HGM080D49Q |
| Kylmäaineet | R22 |
| Lauduttimen tyyppi | N8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM080D49Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 12.99 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM080D49Q |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 457 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 375 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 450 W |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 2.60 A |
| Puhaltimien määrä | 2 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ D49 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 155 Kilogram |
| Nettopaino | 140 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |