Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJM044D39N

115F0151

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMT044-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella6300 m³/h
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiN
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/60
KuvausOP-HJM044D39N
KylmäaineetR22
Lauduttimen tyyppiJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM044D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.78 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM044D39N
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen halkaisija [mm]457 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella375 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella2.60 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D39
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]8.0 L
VersioD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino107 Kilogram
Nettopaino94 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm