Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGM144D20E

115F0060

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMT144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella13980 m³/h
JännitekoodiE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50
KuvausOP-HGM144D20E
KylmäaineetR22
Lauduttimen tyyppiQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM144D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)18.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM144D20E
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]600 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella500 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella600 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella3.50 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote115F0869
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D20
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial ja/tai Slim Pack - vakioversio
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino248 Kilogram
Nettopaino230 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm