Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

OP-HGM100D20V

115F0053

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMT100-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella8800 m³/h
JännitekoodiV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]380/3/60
KuvausOP-HGM100D20V
KylmäaineetR22
Lauduttimen tyyppiN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM100D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)14.19 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM100D20V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]400 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]457 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella375 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella2.60 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D20
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial ja/tai Slim Pack - vakioversio
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino159 Kilogram
Nettopaino144 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm