OP-MCME060MTA06D
114X8112
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50 460/3/60
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™
114X8112
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MT036-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Jännitekoodi | D |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Kuvaus | OP-MCME060MTA06D |
| Kylmäaineet | R22 |
| Material Description | OP-MCME060MTA06D (MT36-440V BLU) |
| Model number | OP-MCME060MTA06D |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 180 W |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.47 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP-asiakirjan nro | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA SPARE-11 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A06 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 3 |
| Versio | A06 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70 Kilogram |
| Nettopaino | 65 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |