Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MCME060MTA06G

114X8110

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMT036-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]220 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-MCME060MTA06G
KylmäaineetR22
Material DescriptionOP-MCME060MTA06G (MT36-230V BLU-LH)
Model numberOP-MCME060MTA06G
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]240 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella180 W
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.82 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-asiakirjan nro6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA SPARE-11
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A06
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioA06

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70 Kilogram
Nettopaino65 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428560177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm