Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-LGHE136NTA07D

114X8059

Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50
KuvausOP-LGHE136NTA07D
KylmäaineetR404A
Material DescriptionOP-LGHE136NTA07D
Model numberOP-LGHE136NTA07D
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-asiakirjan nro6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA SPARE-11
Segmentin käyttöMatala vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A07
Tuotteen nimiBare unit
VersioA07

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino125 Kilogram
Nettopaino94 Kilogram
Määrä707.226 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428560276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm