OP-LCHE096NTA07D
114X8057
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™
114X8057
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
| Kuvaus | OP-LCHE096NTA07D |
| Kylmäaineet | R404A |
| Material Description | OP-LCHE096NTA07D |
| Model number | OP-LCHE096NTA07D |
| Product line | Condensing Units |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP-asiakirjan nro | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA SPARE-11 |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A07 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Versio | A07 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 80 Kilogram |
| Nettopaino | 75 Kilogram |
| Määrä | 224.87 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |