Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGZE060MTA06D

114X8009

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R407C; R507A; R134a, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Imuliitännän koko [in]5/8 in
JännitekoodiD
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50
KuvausOP-MGZE060MTA06D
KylmäaineetR134aR404AR407CR507A
Lauduttimen tyyppiH3
Material DescriptionOP-MGZE060MTA06D (MTZ36-440V BLU)
Model numberOP-MGZE060MTA06D
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/2 in
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]400/3/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella180 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.40 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-asiakirjan nro6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA SPARE-11
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A06
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)3
VersioA06

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino131 Kilogram
Nettopaino126 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428560740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm