Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGZE038MTA06G

114X8007

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R407C; R507A; R134a, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Imuliitännän koko [in]1/2 in
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]220 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-MGZE038MTA06G
KylmäaineetR134aR404AR407CR507A
Lauduttimen tyyppiD3
Material DescriptionOP-MGZE038MTA06G (MTZ22-230V BLU)
Model numberOP-MGZE038MTA06G
Nesteputken liitäntä [tuumaa]3/8 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]240 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella80 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.36 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-asiakirjan nro6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA SPARE-11
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A06
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioA06

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino85.6 Kilogram
Nettopaino80.6 Kilogram
Määrä224.87 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428560764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm