Danfoss logo
OP-MCRN086MTA14E

OP-MCRN086MTA14E

114X5795

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna47 A
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella84 dBA
Compressor modelMTZ050-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.48 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella4300 m³/h
Imuliitännän koko [in]7/8 in
Jännite 50 Hz [V]360 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]440 V
JännitekoodiE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]836.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50
KuvausOP-MCRN086MTA14E
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]1010.00 mm
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-MCRN086MTA14E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)6.99 kW
Model numberOP-MCRN086MTA14E
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/2 in
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]360 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]440 V
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]700 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella65 W
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]230 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]207 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]500.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella220 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiSuojus
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.97 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP-asiakirjan nro87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA A14
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)13.22 A
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A14
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCE
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]7.3 L
VersioA14
VersionDescriptionA14 : Optyma puhaltimen nopeudensäätimellä, nestelinjalla, purkauskaasun termostaateilla, HP/LP-hälytyksellä, kampikammion lämmittimellä
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino129 Kilogram
Nettopaino111 Kilogram
Määrä901.212 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424289041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm