OP-LGQN215NTA02E
114X5774
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
114X5774
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 74 A |
| Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 86 dBA |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compressor model | NTZ215-4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hyväksyntä | CEEAC |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 10700 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 1-1/8 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 360 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Jännitekoodi | E |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 837.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
| Kuvaus | OP-LGQN215NTA02E |
| Kylmäaineet | R404AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | J7 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.6 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Leveys [mm] | 1500.00 mm |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Material Description | OP-LGQN215NTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LGQN215NTA02E |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 5/8 in |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 360 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 440 V |
| Pituus [mm] | 870.0 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 222 W |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 207 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 560.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 390 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Suojus |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 1.78 A |
| Puhaltimien määrä | 2 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-asiakirjan nro | 61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA A02 J7 |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 26.76 A |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A02 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | CE |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 14.0 L |
| Versio | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma nestesäiliöllä + sulkuventtiilillä + yleispainekytkimellä (KP-17WB) + joustavat letkut + sähkökotelo |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 204.506 Kilogram |
| Nettopaino | 201 Kilogram |
| Määrä | 1789.008 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |