OP-MCMD054MTA02D
114X5201
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
114X5201
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 75 dBA |
| Compressor model | MT032-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 3150 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 5/8 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 400 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 400 V |
| Jännitekoodi | D |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 605.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
| Kuvaus | OP-MCMD054MTA02D |
| Kylmäaineet | R22 |
| Lauduttimen tyyppi | E4 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leveys [mm] | 630.00 mm |
| Material Description | OP-MCMD054MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.72 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCMD054MTA02D |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 5.7 A |
| Pituus [mm] | 650.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 400 V |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 400 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 400.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 135 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 235 W |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.44 A |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.50 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-asiakirjan nro | 1be0bd03-e3be-4828-90c5-78e2d4ca73c8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA A02 E4 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 8 A |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A02 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 3 |
| Varaajan hyväksyntä | CE |
| Versio | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma nestesäiliöllä + sulkuventtiilillä + yleispainekytkimellä (KP-17WB) + joustavat letkut + sähkökotelo |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 68 Kilogram |
| Nettopaino | 60.5 Kilogram |
| Määrä | 387.021 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |