Danfoss logo
OP-MGME086MTA02E - OP-MGZD060MTA02D/E - OP-MGZD068MTA02D/E - OP-MGZD086MTA02D/E

OP-MGZD086MTA02D

114X5052

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella84 dBA
Compressor modelMTZ050-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.88 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella3600 m³/h
Imuliitännän koko [in]7/8 in
Jännite 50 Hz [V]400 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]400 V
JännitekoodiD
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]555.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50
KuvausOP-MGZD086MTA02D
KylmäaineetR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Lauduttimen tyyppiH3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]1000.00 mm
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-MGZD086MTA02D KONEIKKO
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MGZD086MTA02D
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/2 in
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]400 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]400 V
Nimellisvirta (RLA)8.2 A
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]700 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]400 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]400 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]400/3/50
Puhaltimen siiven koko [mm]350.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella170 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella255 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.37 A
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.42 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP-asiakirjan nro96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA A02 H3
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)11.5 A
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A02 (Fin and tube)
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)3
Varaajan hyväksyntäCE
VersioA02
VersionDescriptionA02 : Optyma nestesäiliöllä + sulkuventtiilillä + yleispainekytkimellä (KP-17WB) + joustavat letkut + sähkökotelo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino104 Kilogram
Nettopaino96.5 Kilogram
Määrä632.32 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424233488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm