Danfoss logo
OP-MCZC048MTA02G - OP-MCMD048MTA02D/G - OP-MCZC060MTA02E/G - OP-LCQE068NTA02D

OP-MCZC048

114X5026

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella73 dBA
Compressor modelMTZ028
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.96 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella2150 m³/h
Imuliitännän koko [in]1/2 in
Jännite 50 Hz [V]230 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]230 V
Jännite 50 Hz nim. maks. [V]230 V
Jännite 60 Hz nim. maks. [V]230 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]555.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-MCZC048MTA02G
KylmäaineetR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Lauduttimen tyyppiC4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]630.00 mm
Material DescriptionOP-MCZC048MTA02G KONEIKKO
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCZC048
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/2 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)14.3 A
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]650 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]230 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]350.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella130 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella190 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.58 A
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.83 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP-asiakirjan nrof212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d
SCIP-asiakirjan tuotenimiOptyma A02 D4
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)20 A
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A02 (Fin and tube)
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCE
VersioA02
VersionDescriptionA02 : Optyma nestesäiliöllä + sulkuventtiilillä + yleispainekytkimellä (KP-17WB) + joustavat letkut + sähkökotelo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino66.5 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä387.021 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424233426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm