Danfoss logo
SC18MLA04

OP-MCHC018

114X2759

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Suositeltu korvaava tuote: 114X0703

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella68 dBA
Compressor modelSC18MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HyväksyntäEAC
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella1300 m³/h
Imuliitännän koko [in]3/8 in
Jännite 50 Hz [V]220 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]240 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]220 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]350.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-MCHC018SCA04G
KylmäaineetR404AR507A
Lauduttimen tyyppiBG_7
Leveys [mm]442.00 mm
Material DescriptionOP-MCHC018SCA04G 220V R404A (SC18MLXT2)
Model numberOP-MCHC018
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/4 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]240 V
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]610 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella18 W
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella18 W
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]240 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]220 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]240 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]220 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]300.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella70 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella62 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.48 A
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.42 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A04
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Vaihtokoodi114X0703
Varaajan hyväksyntäUL
VersioA04

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino54.1 Kilogram
Nettopaino35.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä149.175 Liter
EAN/UPC5702428565202