OP-LCHC021
114X1602
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
114X1602
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hyväksyntä | CEEAC |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 1150 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 3/8 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 207 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 207 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | OP-LCHC021SCA04G |
| Kylmäaineet | R404AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | BG_6 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.52 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LCHC021SCA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC021 |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/4 in |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 4 A |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 14 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 300 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 253 V |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 207 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 300.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 29 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Säleikkö |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.18 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Samankaltainen tuote | 114X1567 |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A04 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | CE |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 1.1 L |
| Versio | A04 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 Kp17WB:llä + FSA-sarja + virtajohto |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40 Kilogram |
| Nettopaino | 23 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 150.144 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565356 |