Danfoss logo
 OP-MCGC007NLA01G - 114X0254

OP-MCGC007NLA01G

114X0254

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a; R513A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)]56 dBA
Compressor modelNL7.3MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HyväksyntäCE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella420 m³/h
Imuliitännän koko [in]5/16 in
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]220 V
JännitekoodiG
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-MCGC007NLA01G
KylmäaineetR134aR513A
Lauduttimen tyyppiBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC007NLA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007NLA01G
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/4 in
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]240 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella27 W
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella5 W
Puhaltimen halkaisija [mm]200 mm
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]240 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]220 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]240 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]220 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]200.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella24 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.19 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A01
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
VersionDescriptionA01 : Optyma kupariputkilla KP-paineensäätöön + sulkuventtiilit imu- ja nestelinjassa + nestesäiliö + liitäntäkotelo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.7 Kilogram
Nettopaino18 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä33.521 Liter
EAN/UPC5715255133674