Danfoss logo
OP-LCZC0151UWF300N/Q - OP-LCZC0201UWF300N/Q

OP-LCHC0201UWF300N

114N6729

Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusSisällä
Compressor modelNTZ068-1LR1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäUL listed
Hyväksyntä nimi79S0
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella2900 m³/h
Imuliitännän koko [in]5/8 in
Jännite 60 Hz [V]230 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
JännitekoodiN
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/60
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-LCHC0201UWF300N
KylmäaineetR404A
Lauduttimen tyyppiTAL 4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCHC0201UWF300N NTZ068-1LR1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC0201UWF300N
Nesteputken liitäntä [tuumaa]3/8 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)15 A
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]350 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]240 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]200 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]350.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella170 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiSäleikkö
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.20 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöMatala vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
Suurin jatkuva virta (MCC)20 A
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ WF
Tuotteen nimiBare unit
UL-hyväksyttyYes
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäUL
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]4.2 L
VersioWF
VersionDescriptionWF : WE + suodatinkuivain, näkölas i, magneettiventtiili kelalla
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino68 Kilogram
Nettopaino53 Kilogram
Määrä134.074 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428388436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm