OP-HCZC0150UWF300R
114N6403
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R407C; R507A; R134a, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 460/3/60
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™
114N6403
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| AWEF näytetty | Kyllä |
| AWEF-sovellus | Sisällä |
| Compressor model | MTZ018-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Hyväksyntä | UL listed |
| Hyväksyntä nimi | 79S0 |
| Jännitekoodi | R |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 460/3/60 |
| Kompressorin vaiheet | 3 |
| Kuvaus | OP-HCZC0150UWF300R |
| Kylmäaineet | R134aR404AR407CR507A |
| Material Description | (DEL) OP-HCZC0150UWF300R MTZ18-4VM |
| Model number | OP-HCZC0150UWF300R |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | HBPMBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ WF |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 4.2 L |
| Versio | WF |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 66.36 Kilogram |
| Nettopaino | 63 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428389556 |