OP-HRSM1000NC211R
114N6089
Segmentin käyttö: Korkea imupaine, Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 460/3/60
114N6089
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | DSH140-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 16000 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 1-1/8 in |
| Jännitekoodi | R |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 460/3/60 |
| Kuvaus | OP-HRSM1000NC211R |
| Kylmäaineet | R410AR452BR454B |
| Lauduttimen tyyppi | T8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Material Description | OP-HRSM1000NC0216R |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HRSM1000NC211R |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/4 in |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisvirta (RLA) | 21.4 A |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 900 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 560 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 560.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 900 W |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.20 A |
| Puhaltimien määrä | 2 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Korkea imupaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | HBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ C |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 18.0 L |
| Versio | C |
| VersionDescription | C : Mukautettu versio |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 332 Kilogram |
| Nettopaino | 317 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2009.071 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |