Danfoss logo
 OP-HGZ125D32Q OP-HGZ160D32Q

OP-HGZ125D32Q

114N3328

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ125-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-HGZ125D32Q
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiQ8
Material DescriptionOP-HGZ125D32Q MTZ125-3VM
Model numberOP-HGZ125D32Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]550 mm
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella600 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella4.40 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D32
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]14.0 L
VersioD32

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino254 Kilogram
Nettopaino237 Kilogram
Määrä1196.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428873796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm