Danfoss logo
OP-HGZ100D40Q OP-LGH215D40Q

OP-HGZ100D40Q

114N3319

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ100-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-HGZ100D40Q
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiN8
Material DescriptionOP-HGZ100D40Q MTZ100-3VM
Model numberOP-HGZ100D40Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]457 mm
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella3.60 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D40
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]14.0 L
VersioD40

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino201 Kilogram
Nettopaino186 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428873703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm