OP-HGZ064D32N
114N3296
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™
114N3296
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MTZ064-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kompressorin vaiheet | 1 |
| Kuvaus | OP-HGZ064D32N |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lauduttimen tyyppi | N8 |
| Material Description | OP-HGZ064D32N MTZ64-1VM |
| Model number | OP-HGZ064D32N |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 457 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 450 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 3.60 A |
| Puhaltimien määrä | 2 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | HBPMBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ D32 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 10.0 L |
| Versio | D32 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 142 Kilogram |
| Nettopaino | 125 Kilogram |
| Määrä | 686.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |