Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

OP-HJM036D32Q

114N3247

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMT036-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-HJM036D32Q
KylmäaineetR22
Lauduttimen tyyppiG8
Material DescriptionOP-HJM036D32Q MT36-3VM
Model numberOP-HJM036D32Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]457 mm
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella889 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella3.60 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D32
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD32

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino88 Kilogram
Nettopaino72 Kilogram
Määrä260.441 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428872980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm