OP-HCHC0075RWB000B
114N2330
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 115/1/60
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™
114N2330
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | SC18MLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Hyväksyntä | UL Recognized |
| Hyväksyntä nimi | 52L3 |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 1480 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 3/8 in |
| Jännite 60 Hz [V] | 115 V |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Jännitekoodi | B |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 340.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 115/1/60 |
| Kompressorin vaiheet | 1 |
| Kuvaus | OP-HCHC0075RWB000B |
| Kylmäaineet | R404AR507A |
| Lauduttimen tyyppi | BM75 |
| Leveys [mm] | 429.00 mm |
| Material Description | OP-HCHC0075RWB000B SC18MLX |
| Model number | OP-HCHC0075RWB000B |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/4 in |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 115 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 115 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 16 A |
| Pituus [mm] | 483.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 50 W |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 115 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 115 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 305.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 150 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.35 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ WB |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | UL |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 1.7 L |
| Versio | WB |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40.883 Kilogram |
| Nettopaino | 34.75 Kilogram |
| Määrä | 70.69 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428390781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |