Danfoss logo
 OP-HCYC0075RC0001N

OP-MCYC0060RC0002B

114N2113

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 115/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMX18TE
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäUL Recognized
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella830 m³/h
Imuliitännän halkaisija [mm]9.52 mm
Imuliitännän koko [in]3/8 in
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]95 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]135 V
JännitekoodiB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]115/1/60
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-MCYC0060RC0002B
KylmäaineetR404AR448AR449A
Lauduttimen tyyppiBM72
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-MCYC0060RC0002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)1.45 kW
Model numberOP-MCYC0060RC0002B
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]115 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]115 V
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisvirta (RLA)14.3 A
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella16 W
Puhaltimen halkaisija [mm]254 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]115 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]115/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]254.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella73 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.80 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote114N1422114N1424114N2088114N2089114N2102114N2105114N2106114N2107114N2108114N2109114N2111114N2114114N2115
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ C
Tuotteen nimiBare unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
Vaihe1
VersionDescriptionC : Mukautettu versio

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino24.84 Kilogram
Nettopaino23.95 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä55.87 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm