Danfoss logo
OP-HCYC0100RC0001B

OP-HCYC0100RC0001B

114N2103

Segmentin käyttö: Korkea imupaine; Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 115/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMX18TE
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HyväksyntäUL Recognized
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella830 m³/h
Imuliitännän halkaisija [mm]9.52 mm
Imuliitännän koko [in]3/8 in
Jännite 60 Hz [V] [maks.]115 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]95 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]135 V
JännitekoodiB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]115/1/60
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-HCYC0100RC0001B
KylmäaineetR404AR448AR449A
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-HCYC0100RC0001B
Model numberOP-HCYC0100RC0001B
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/4 in
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]115 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]115 V
Nimellisvirta (RLA)14.3 A
Pakkausmäärä12
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella16 W
Puhaltimen halkaisija [mm]254 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]115 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]115/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]254.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella58 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.74 A
Puhaltimien määrä1
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaineKorkea imupaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ C
Tuotteen nimiBare unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe1
Varaajan hyväksyntäUL
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]1.6 L
VersioC

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino26.395 Kilogram
Nettopaino22.395 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä59.301 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm