Danfoss logo
 OP-HCGC0075UWC000N

OP-HCGC0075UWC000N

114N2028

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelJ6220Z2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HyväksyntäUL listed
Hyväksyntä nimi52L3
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella1480 m³/h
Imuliitännän koko [in]3/8 in
Jännite 60 Hz [V]208 V
Jännite 60 Hz [V] [maks.]230 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiN
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]340.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/60
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-HCGC0075UWC000N
KylmäaineetR134a
Lauduttimen tyyppiBM81
Leveys [mm]429.00 mm
Material DescriptionOP-HCGC0075UWC000N NJ6220Z
Model numberOP-HCGC0075UWC000N
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/4 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)74 A
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]483.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella50 W
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]230 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]305.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella150 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.00 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ WC
Tuotteen nimiBare unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäUL
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]1.7 L
VersioWC

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47.5 Kilogram
Nettopaino42.5 Kilogram
Määrä70.407 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428391443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm