Danfoss logo
 SC10/10DLXT2 - 114H7747

SC10/10DLXT2

114H7747

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelSC10/10DL
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]220 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]350.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausSC10/10DLXT2
KylmäaineetR404AR507A
Lauduttimen tyyppiBG_7
Leveys [mm]442.00 mm
Material DescriptionSC10/10DLXT2 CONDENS. UNIT
Model numberSC10/10DLXT2
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]240 V
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]610.0 mm
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella70 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella62 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.48 A
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.42 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ T2
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Vaihtokoodi114X0703
VersioT2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino49 Kilogram
Nettopaino49 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä142.304 Liter
EAN/UPC5702428569361