Danfoss logo
SC18CNXN0

SC18CNXN0

114F4503

Segmentin käyttö: Matala vastapaine; Yleismalli; Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R290, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelSC18CNX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]220 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]296.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausSC18CNXN0
KylmäaineetR290
Lauduttimen tyyppiBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]331.00 mm
Material DescriptionSC18CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18CNXN0
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]240 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [mm]494.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella55 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella53 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.39 A
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.35 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Segmentin käyttöMatala vastapaineKeskialueen vastapaineYleismalli
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ N0
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioN0
VersionDescriptionNO : Optyma ilman venttiilejä ja nestesäiliötä kapillaariputkille

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino21.812 Kilogram
Nettopaino21.812 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä75.136 Liter
EAN/UPC5702428566353