OP-LCNC034NSA09G
114F0620
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R290, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
114F0620
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compressor model | NS34FB |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hyväksyntä | CEEAC |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 1132 m³/h |
| Jännite 50 Hz [V] | 207 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 207 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | OP-LCNC034NSA09G |
| Kylmäaineet | R290 |
| Lauduttimen tyyppi | BG_6 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC034NSA09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCNC034NSA09G |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 300 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 300.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 29 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Säleikkö |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.13 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A09 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | CE |
| Versio | A09 |
| VersionDescription | A09 : Optyma Schrader-venttiilillä + EC-puhaltimella + liitäntäkotelolla + min. HP- ja LP-painekytkimillä + yhdistelmäsuodatin ja nestesäiliö |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 33.35 Kilogram |
| Nettopaino | 29 Kilogram |
| Määrä | 205.632 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |