HNJM0200UWG000N
114N6102
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
114N6102
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MLZ015T1C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.5 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 4600 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kuvaus | HNJM0200UWG000N |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Lauduttimen tyyppi | G8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Material Description | HNJM0200UWG000N MLZ015T1C |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 4.19 kW |
| Model number | HNJM0200UWG000N |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 240 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 200 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 450.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 430 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Säleikkö |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.80 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim WG |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.0 L |
| VersionDescription | WG : sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, puhaltimen nopeudensäädin, sulatusajastin, ulkokotelo (MBP) |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 119 Kilogram |
| Nettopaino | 101.15 Kilogram |
| Määrä | 295.433 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255121886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |