Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-LRYM0800UWL000Q

114N3597

Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelLLZ024T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella8540 m³/h
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-LRYM0800UWL000Q
KylmäaineetR448AR449AR404AR452A
Lauduttimen tyyppiN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.85 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LRYM0800UWL000QLLZ024T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)14.14 kW
Model numberOP-LRYM0800UWL000Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella430 W
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]220/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella430 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella2.10 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöMatala vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim WL
Tuotteen nimiPackage unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
VersionDescriptionWL : ??
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino182 Kilogram
Nettopaino167 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm