Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-HRXM1000UWK000Q

114N3593

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMLZ076T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.2 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella1400 m³/h
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-HRXM1000UWK000Q
KylmäaineetR448AR449AR134aR404AR452A
Lauduttimen tyyppiQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM1000UWK000QMLZ076T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)21.06 kW
Model numberOP-HRXM1000UWK000Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella600 W
Puhaltimen halkaisija [mm]600 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]600.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella600 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella2.80 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim WK
Tuotteen nimiPackage unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
VersionDescriptionWK : WG + alhainen ympäristölämpötila
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino287 Kilogram
Nettopaino269 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1240.962 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm