LJHM0150UWH000Q
114N3509
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60
114N3509
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| AWEF näytetty | Kyllä |
| AWEF-sovellus | Ulkona |
| Compressor model | NTZ048-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hyväksyntä | UL listed |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 2400 m³/h |
| Jännite 60 Hz [V] | 208 V |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 252 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 200 V |
| Jännitekoodi | Q |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/3/60 |
| Kuvaus | OP-LJHM0150UWH000Q |
| Kylmäaineet | R404AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.37 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LJHM0150UWH000Q NTZ048-3 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LJHM0150UWH000Q |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 350 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 350.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 240 W |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.00 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim WH |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | WH |
| VersionDescription | WH : WG + imuakumulaattori LBP-malleille |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 94 Kilogram |
| Nettopaino | 78 Kilogram |
| Määrä | 197.426 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |