HPZP064D20V
115F0620
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380/3/60
115F0620
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MTZ064-9VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.47 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 7200 m³/h |
| Jännitekoodi | V |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380/3/60 |
| Kuvaus | HPZP064D20V |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lauduttimen tyyppi | C4 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.77 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPZP064D20V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 9.99 kW |
| Model number | HPZP064D20V |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 400 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 260 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 130 W |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.94 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial ja/tai Slim Pack - vakioversio |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 126 Kilogram |
| Nettopaino | 114 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |