Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

HPZP028D20Q

115F0607

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMTZ28-3VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.99 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella3600 m³/h
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]220/3/60
KuvausHPZP028D20Q
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lauduttimen tyyppiC3
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.66 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP028D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)4.38 kW
Model numberHPZP028D20Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella130 W
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella130 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.96 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim Pack D20
Tuotteen nimiPackage unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial ja/tai Slim Pack - vakioversio
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino69 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm