OP-MSTM034DSW09G
114X7302
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
114X7302
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 39 dBA |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compressor model | DS34TB |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hyväksyntä | CE |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 3300 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 187 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 187 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 690.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | OP-MSTM034DSW09G |
| Kylmäaineet | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Lauduttimen tyyppi | D7 |
| Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 0.58 L |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leveys [mm] | 1079.00 mm |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Material Description | OP-MSTM034DSW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 2.68 kW |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MSTM034DSW09G |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 255 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Pituus [mm] | 464.0 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 68 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 450.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 110 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B2 |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.47 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP-asiakirjan nro | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA W09 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 17.5 A |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | CEEAC |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 3.4 L |
| Versio | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack sisäänrakennetulla puhaltimen nopeudensäätimellä ja ulkoisella pääkytkimellä |
| Volume (L) | 0.097 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 94 Kilogram |
| Nettopaino | 55 Kilogram |
| Määrä | 537.333 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |