Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

OP-MSSM018SCW09G

114X7293

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a; R513A; R1234yf, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™ Slim Pack

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)]32 dBA
CE-hyväksyttyYes
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
HyväksyntäCE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella2200 m³/h
Imuliitännän koko [in]3/8 in
Jännite 50 Hz [V]187 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]255 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]187 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]530.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-MSSM018SCW09G
KylmäaineetR1234yfR134aR513A
Lauduttimen tyyppiA7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus0.39 L
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Leveys [mm]910.00 mm
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-MSSM018SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSSM018SCW09G
Nesteputken liitäntä [tuumaa]3/8 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]255 V
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisvirta (RLA)18.6 A
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]364.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella25 W
Puhaltimen halkaisija [mm]365 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]365.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella60 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiB1
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.32 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP-asiakirjan nro909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA W09
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)4.34 A
Taajuus [Hz]50 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Tuotteen nimiPackage unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCEEAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]1.3 L
VersioW09
Volume (L)0.035 L

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino68 Kilogram
Nettopaino53 Kilogram
Määrä175.5 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424586447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm