OP-MSXM080MLW09E
114X7204
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50
114X7204
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 75 dBA |
| Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 64 dBA |
| Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 44 dBA |
| Compressor model | MLZ038T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.63 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 5200 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 7/8 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 380 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Jännitekoodi | E |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 825.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 400/3/50 |
| Kuvaus | OP-MSXM080MLW09E |
| Kylmäaineet | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Lauduttimen tyyppi | G7 |
| Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.62 L |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leveys [mm] | 1105.00 mm |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Material Description | OP-MSXM080MLW09E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 8.54 kW |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MSXM080MLW09E |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 380 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] | 415 V |
| Pituus [mm] | 464.0 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 104 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 500 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 500.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 190 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B3 |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.96 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-asiakirjan nro | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA W09 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 15 A |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tekniikka | Scroll |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | CE |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack sisäänrakennetulla puhaltimen nopeudensäätimellä ja ulkoisella pääkytkimellä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 96 Kilogram |
| Nettopaino | 77 Kilogram |
| Määrä | 636.174 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |