OP-MPVE034MLW02G
114X7015
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
114X7015
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 69 dBA |
| Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] | 58 dBA |
| Compressor model | MLZ015T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.33 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 5100 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 3/4 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 695.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | OP-MPVE034MLW02G |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Lauduttimen tyyppi | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leveys [mm] | 1106.00 mm |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Material Description | OP-MPVE034MLW02G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.48 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 3.68 kW |
| Model number | OP-MPVE034MLW02G |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/2 in |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 12.2 A |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Pituus [mm] | 464.0 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 135 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 457 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 457.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 244 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | B2 |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 1.10 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP-asiakirjan nro | 565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA W02 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 19 A |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tekniikka | Scroll |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim Pack W02 |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | CE |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 3.4 L |
| Versio | W02 |
| VersionDescription | W02 : Käyttö enintään 48°C. Ilman kampikammion lämmitintä |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 91 Kilogram |
| Nettopaino | 73 Kilogram |
| Määrä | 348.014 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |