HBZ665D49Q
115F0734
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/3/60
115F0734
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | HGX44E/665-4S |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Semi Hermetic |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 18000 m³/h |
| Jännite 60 Hz [V] | 220 V |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 200 V |
| Jännitekoodi | Q |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/3/60 |
| Kuvaus | HBZ665D49Q |
| Kylmäaineet | R22R404A |
| Lauduttimen tyyppi | T8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ665D49Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | HBZ665D49Q |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 445 W |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 600.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 500 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 600 W |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 3.50 A |
| Puhaltimien määrä | 2 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 347 Kilogram |
| Nettopaino | 332 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2530.656 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |