Danfoss logo
 HBZ565 HBZ665 D49

HBZ565D49Q

115F0732

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelHGX44E/565-4S
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella18000 m³/h
Jännite 60 Hz [V]220 V
Jännite 60 Hz [V] [maks.]240 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]220/3/60
KuvausHBZ565D49Q
KylmäaineetR22R404A
Lauduttimen tyyppiT8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ565D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHBZ565D49Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella445 W
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]600.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella500 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella600 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella3.50 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Semi Hermetic D49
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino345 Kilogram
Nettopaino330 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2530.656 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm