Danfoss logo
 OP-MPBM008DYP00G - OP-MPBM009DYP00G  - OP-MPBM012DPP00G  - OP-MPBM014DPP00G

OP-MPBM014DPP00G

114X4122

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna21 A
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella62 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)]51 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)]31 dBA
Compressor modelDPT14RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella2200 m³/h
Imuliitännän koko [in]3/8 in
Jännite 50 Hz [V]220 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]240 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]220 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]650.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-MPBM014DPP00G
KylmäaineetR404AR448AR449AR452A
Lauduttimen tyyppiA7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus0.39 L
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]941.00 mm
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-MPBM014MPP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)1.33 kW
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPBM014DPP00G
Nesteputken liitäntä [tuumaa]3/8 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]240 V
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisvirta (RLA)4.4 A
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]406.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella25 W
Puhaltimen halkaisija [mm]365 mm
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]230 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]365.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella60 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiH1
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.32 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)6.2 A
Taajuus [Hz]50 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Plus P00
Tuotteen nimiPackage unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCE
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]1.3 L
VersioP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - vakioversio
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino65 Kilogram
Nettopaino49 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä407.88 Liter
EAN/UPC5702428564816