Danfoss logo
OP-LPVM026DSP00G - OP-LPVM034DSP00G - OP-LPVM048NTP00E - OP-LPVM048NTP00G - OP-LPVM068NTP00E

OP-LPVM034DSP00G

114X3202

Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna37.7 A
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella71 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)]59 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)]39 dBA
CE-hyväksyttyYes
Compressor modelDST34LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäCE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella3300 m³/h
Imuliitännän koko [in]1/2 in
Jännite 50 Hz [V]187 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]255 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]187 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]813.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-LPVM034DSP00G
KylmäaineetR404AR452AR454CR455A
Lauduttimen tyyppiD7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus0.58 L
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Leveys [mm]1090.00 mm
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-LPVM034DSP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LPVM034DSP00G
Nesteputken liitäntä [tuumaa]3/8 in
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]255 V
Nimellisvirta (RLA)5.4 A
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]480.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella68 W
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella110 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiH2
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.47 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
SCIP-asiakirjan nro1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA P00 A7 D7
Segmentin käyttöMatala vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
Suurin jatkuva virta (MCC)8.5 A
Taajuus [Hz]50 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Plus P00 (A2L)
Tuotteen nimiPackage unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCEEAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]3.4 L
VersioP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - vakioversio
Volume (L)0.040 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino121 Kilogram
Nettopaino70 Kilogram
Määrä636.608 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424288686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm